The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 14093502
    EAN
    4011334404545
    Pakovanje
    1 Komad

    Utičnica, računarska, 8-polna, oklopljena, Cat.6, W.1, p.bijela 14093502

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, računarska, 8-polna, oklopljena, Cat.6, W.1, p.bijela

    14093502

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Bandwith prije­nosa
      500 - 500 MHz
    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    • Sa zglobnim poklopcem
      Da
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -15 - 30 °C
    • AT_PU­BRAL­Code
      9010
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      UAE/IAE (ISDN)
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    Dimen­zije
    • Visina P-touch trake za polje za ozna­ča­vanje
      12 mm
    Tekst
    • Izlaz
      Sa kosim izlazom od 45°
    • Napon
      Prik­ladno za PoE+
    • Način insta­la­cije
      Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima, Bez krala
    • Zaštita
      Sa samo­za­tva­ra­jućim poklopcem za zaštitu od prašine prije džeka
    • Vrsta veze
      Sa klemama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 14093502
    PDF
    RoHS report 14093502
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 14093502  | Hager

      Slika proizvoda 14093502

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 14093502  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 14093502

      Utičnica, računarska, 8-polna, oklopljena, Cat.6, W.1, p.bijela

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)  | Hager

      Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)

      Uputstvo za instalaciju da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      2,88 MB
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29

      PDF
      116,89 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina