Centralna ploča za 2-struku UAE utičnicu, R.1/R.3/R.Classic, crna sjajna 14092045
EAN
4011334367017
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
Dimenzije
-
Širina58,10 mm
-
Visina58,10 mm
-
Dubina14 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
IzlazSa kosim izlazom od 45°
-
Povezane serijeBerker R.1, Berker R.3, Serija R.classic