Centralna ploča za UAE utičnice 1930/Glas/Palazzo crna sjajna 140701
EAN
4011334237235
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
Dimenzije
-
Širina50 mm
-
Visina50 mm
-
Dubina4,70 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
IzlazSa kosim izlazom od 45°
-
Povezane serijeSerija 1930, Serija Glas
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 140701
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Više dokumentacije