Centralna ploča za telekomunikacijsku utičn. 1930/Glas/Palazzo pol. bij, sjajna 1407
EAN
4011334237228
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
4538
Utičnica, podatkovna, 8P, jezgro, bijela
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
Dimenzije
-
Širina50 mm
-
Visina50 mm
-
Dubina7,80 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
IzlazSa kosim izlazom od 45°
-
Povezane serijeSerija 1930, Serija Glas