The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 1366
    EAN
    4011334253730
    Pakovanje
    1 Komad

    Staklena ploča sa ukrasom, 6-struka, TS, prozirno, sjajna 1366

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Staklena ploča sa ukrasom, 6-struka, TS, prozirno, sjajna

    1366

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj:
      6
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Prirodno
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Staklo
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      160 mm
    • Širina
      86 mm
    • Dubina
      5 mm
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 1366
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 1366  | Hager

      Slika proizvoda 1366

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 1366  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 1366

      Staklena ploča sa ukrasom, 6-struka, TS, prozirno, sjajna

      PDF
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina