Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, svijetlosiva mat, plastika 13283505
EAN
4011334405108
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaSvijetlo siva
-
Obrada površineSjajno, Mat
-
MaterijalTermoplastika
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:1
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-15 - 30 °C
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Tekst
-
Način instalacijeSa adapterom za montažu i plombiranje, Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
-
SerijeW.1