13283502
EAN
4011334405115
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno, Mat
-
MaterijalTermoplastika
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:1
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-15 - 30 °C
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Tekst
-
Način instalacijeSa adapterom za montažu i plombiranje, Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
-
SerijeW.1
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 13283502
-
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04
PDF82,21 kBDeklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Više dokumentacije