Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci crvena/transparentno 1279
EAN
4011334010456
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 3 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaCrvena
-
RAL kod3003
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina30 mm
-
Širina32 mm
-
Dubina32 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 1279
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 1279
Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci crvena/transparentno
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Više dokumentacije