The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
  • 1232
  • Preki­dači i utič­nice

Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, zelena/transprarentno 1232

EAN
4011334009566
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, zelena/transprarentno

1232

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
513040
513040
Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 513102

    Svjetlosni signal E14, jezgro

    0,00 €  / *
  • 513040

    Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Zelena
Pove­zi­vost
  • Poklopac za signalnu jedi­nicu
    Visoki poklopac za rasvjetu
  • Vrsta montaže
    Montaža stezalj­kama
Dimen­zije
  • Dubina
    51 mm
  • Promjer
    46,40 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 1232
PDF
Hager RoHS report 1232
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 1232  | Hager

    Slika proizvoda 1232

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 1232  | Hager

    Hager Product data sheet 1232

    Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, zelena/transprarentno

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    1679 - LED-lampica E14, dodatak, bijela
    1679
    LED-lampica E14, dodatak, bijela
  • 2
    1220 - Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, prozirno/transprarentno
    1220
    Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, prozirno/transprarentno
  • 3
    1678 - LED-lampica E10, dodatak, bijela
    1678
    LED-lampica E10, dodatak, bijela
  • 4
    167801 - LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, crvena
    167801
    LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, crvena
  • 5
    167902 - LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, žuta
    167902
    LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, žuta

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina