The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Serija 1930
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker Serija 1930
  • 122902
  • Preki­dači i utič­nice

Tipka za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/Palazzo, prozirna 122902

EAN
4011334212881
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Tipka za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/Palazzo, prozirna

122902

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
510401
510401
Taster i svjetlosni signal E10, sa centr. pločom, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 5104

    Taster i svjetlosni signal E10, NO kontakt, 1930/Glas/Palazzo, jezgro, pb sjajna

    0,00 €  / *
  • 510401

    Taster i svjetlosni signal E10, sa centr. pločom, 1930/Glas/Palazzo, crna sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Kontrol­ni/radni element
    Taster
Mate­ri­jali
  • Boja
    Bijelo
  • RAL kod
    9001
  • Mate­rijal
    Duro­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Visina
    20,50 mm
  • Širina
    26,50 mm
  • Dubina
    30 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Montaža stezalj­kama
Oprema
  • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK02

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 122902
PDF
Hager RoHS report 122902
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 122902  | Hager

    Slika proizvoda 122902

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 122902  | Hager

    Hager Product data sheet 122902

    Tipka za taster i svjetlosni signal E10 1930/Glas/Palazzo, prozirna

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85121201 - Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
    85121201
    Relej, univerzalni, elektronski, jezgro, R.1/R.3
  • 2
    85121101 - Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
    85121101
    Prekidač, elektronski, 1-struki, 1930/Glas/R.Classic, jezgro
  • 3
    85142131 - Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
    85142131
    Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
  • 4
    85141131 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
    85141131
    Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, crna sjajna
  • 5
    85141139 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    85141139
    Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina