• Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 12033532
    EAN
    4011334404606
    Pakovanje
    1 Komad
    • NŽ montaža IP55

    Utičnica, antenska sa poklopcem, 3 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat 12033532

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, antenska sa poklopcem, 3 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat

    12033532

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Prigu­ši­vanje
    • Gubitak pri 2150 MHz
      2 dB
    • Gubitak pri 860 MHz
      5 dB
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Krajnja utič­nica
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cijski pojas
      4 - 2.400 MHz
    • Broad­band tehno­lo­gija
      4 - 2.400 MHz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9010
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 12033532
    PDF
    RoHS report 12033532
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 12033532  | Hager

      Slika proizvoda 12033532

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 12033532  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 12033532

      Utičnica, antenska sa poklopcem, 3 rupe, NŽ, W.1, polarna bijela mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,26 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      6130773512 - Prekidač, križni, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat, plastika
      6130773512
      Prekidač, križni, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat, plastika
    • 2
      47753525 - Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, siva mat
      47753525
      Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, siva mat
    • 3
      30763522 - Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, polarna bijela mat
      30763522
      Prekidač, izmjenični, sa indikacijom, NŽ, W.1, polarna bijela mat
    • 4
      30863512 - Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, p.bijela mat
      30863512
      Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, p.bijela mat
    • 5
      30763552 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, W.1, polarna bijela mat
      30763552
      Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, W.1, polarna bijela mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina