Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, siva 11963515
Tehničke karakteristike
-
Vrsta priključka/utikačaUtičnica za zvučnik
-
Presjek vodiča2,50 - 2,50 mm²
-
Dubina65 mm
-
Visina76 mm
-
Širina76 mm
-
Sa poklopcem za prašinuDa
-
Sa zglobnim poklopcemDa
-
ZaštićenoNe
-
MaterijalTermoplastika
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Obrada površineMat
-
ObradaNeobrađeno
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Radna temperatura-40 - 30 °C
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11963515
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 11963515
Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1, siva
PDF -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB