Poklopac za senzor pokreta, S.1, polarna bijela mat, plastika 11901909
EAN
4011334413783
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Nije dostupno
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina55 mm
-
Širina55 mm
-
Dubina23 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11901909
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 11901909
Poklopac za senzor pokreta, S.1, polarna bijela mat, plastika
PDF
Više dokumentacije