Centralna ploča sa 2-strukom zaštitom od prašine, R.1/R.3, crna sjajna 11812045
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
-
Broj priključaka2
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kodSlično kao RAL. 9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina58,10 mm
-
Širina58,10 mm
-
Dubina16 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Kapacitet
-
Broj modula2
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11812045
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 11812045
Centralna ploča sa 2-strukom zaštitom od prašine, R.1/R.3, crna sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-09-02
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Više dokumentacije