Centralna ploča za svjetlosni signal E14, Arsys, svijetla bronza mat, lakirano 11679011
EAN
4011334180487
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaSvijetla bronza
-
RAL kod3012
-
Obrada površineMat
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE14
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20