Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, R.1/R.3, crna sjajna 11242045
EAN
4011334367079
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE10
Dimenzije
-
Promjer izreza27,20 mm
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Način instalacijeCentralna ploča za plug in fiksiranje
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiBerker R.x