Slijepi poklopac sa centralnom počom, K.1, polarna bijela sjajna 10457009
Nije dostupno
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kodSlično kao RAL. 9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina7 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Otpornost na udarce IKIK05
Povezivost
-
Vrsta montažeVijčani spoj
-
Sa montažom putem kralaNe
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element sa centralnim dijelom
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10457009
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 10457009
Slijepi poklopac sa centralnom počom, K.1, polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Više dokumentacije