Slijepi poklopac sa centralnom počom, K.5, nehrđajući čelik,metalna mat površina 10457004
EAN
4011334281337
Pakovanje
20 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 21 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaNehrđajući čelik
-
RAL kod9022
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Nehrđajući čelik
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina7 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemiBerker K.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10457004
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10457004
Slijepi poklopac sa centralnom počom, K.5, nehrđajući čelik,metalna mat površina
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Više dokumentacije