Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, aluminij 10439939
EAN
4011334360506
Pakovanje
5 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula3
Dimenzije
-
Visina83 mm
-
Širina225 mm
-
Dubina42 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezane serijeBerker S.1
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10439939
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Više dokumentacije