The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker K.5
  • Okviri i NŽ kućišta - Berker K.5
  • 10437004
  • Preki­dači i utič­nice

Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano 10437004

EAN
4011334275633
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

10437004

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Izlaz za utič­nicu 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Izlaz za utič­nicu
  • 47357004

    Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik, metal mat površina

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • 13737003

    Okvir, 3-struki, K.5, horizontalni, aluminij, aluminij eloksiran

    0,00 €  / *
  • 13337003

    Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, aluminij, aluminij eloksiran

    0,00 €  / *
  • 13737004

    Okvir, 3-struki, K.5, horizontalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *
  • 13337004

    Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    3
Mate­ri­jali
  • Boja
    Nehr­đa­jući čelik
  • RAL kod
    9022
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Nehr­đa­jući čelik, Termo­plas­tika
  • Obrada
    Neobra­đeno, Laki­rano
Dimen­zije
  • Visina
    88,50 mm
  • Širina
    224 mm
  • Dubina
    41,50 mm
  • Ugra­đena dubina
    36 mm
Oprema
  • Sa ulazom za kabal
    Da
Insta­la­cija, montaža
  • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
    Usprav­no/Ver­ti­kalno
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Pribor
  • Sa poklopcem okvira
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    K.x
  • Pove­zane serije
    K.5

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 10437004
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 10437004  | Hager

    Slika proizvoda 10437004

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 10437004  | Hager

    Hager Product data sheet 10437004

    Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    13237003 - Okvir, 2-struki, K.5, vertikalni, aluminij, aluminij eloksiran
    13237003
    Okvir, 2-struki, K.5, vertikalni, aluminij, aluminij eloksiran
  • 2
    13437004 - Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina
    13437004
    Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina
  • 3
    13337004 - Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina
    13337004
    Okvir, 3-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina
  • 4
    13637003 - Okvir, 2-struki, K.5, horizontalni, aluminij, aluminij eloksiran
    13637003
    Okvir, 2-struki, K.5, horizontalni, aluminij, aluminij eloksiran
  • 5
    13237004 - Okvir, 2-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina
    13237004
    Okvir, 2-struki, K.5, vertikalni, nehrđajući čelik, metalna mat površina

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina