The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 102132
    EAN
    4011334002666
    Pakovanje
    10 Komadi

    Podloga, 3-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci 102132

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Podloga, 3-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci

    102132

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      225 mm
    • Visina
      82 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Osnovna ploča za NŽ montažu
      3
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Duro­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    • Obrada povr­šine
      Mat
    Tekst
    • Otisak
      Sa otiskom
    • Način insta­la­cije
      Za montažu na zapa­ljivu povr­šinu

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 102132
    PDF
    RoHS report 102132
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 102132  | Hager

      Slika proizvoda 102132

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 102132  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 102132

      Podloga, 3-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika EU Declaration of conformity  | Hager

      EU Declaration of conformity

      dc24-1029

      PDF
      264,44 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina