Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, R.1/R.3/R.Classic p.bijela sjajna 10192089
EAN
4011334377238
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
4468
Izvod za kablove ER modularni umeci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 161 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj priključaka0
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina58,10 mm
-
Širina58,10 mm
-
Dubina17,40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiR.x, Serija R.classic
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10192089
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10192089
Centralna ploča za izlaz kaba i VDo kutije, R.1/R.3/R.Classic p.bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Više dokumentacije