The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 10107700
    EAN
    4011334366324
    Pakovanje
    1 Komad

    Dihtung, set za prekidač/taster, R.1/R.3, prozirno 10107700

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dihtung, set za prekidač/taster, R.1/R.3, prozirno

    10107700

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Tipka 14 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Tipka
    • 16242089

      Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16242045

      Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 16202079

      Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16202059

      Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16202035

      Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 16202015

      Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 16202089

      Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16202069

      Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16202025

      Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 16612049

      Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, R.1/R.3, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16512049

      Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "svjetlo", R.1/R.3, p.bijela sjajn

      0,00 €  / *
    • 16512089

      Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "zvono", R.1/R.3, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16512069

      Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "ključ", R.1/R.3, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16212049

      Tipka sa prozirnom indikacijom i natpisom "grijanje", R.1/R.3, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      78,30 mm
    • Širina
      70,10 mm
    • Dubina
      21,40 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107700
    PDF
    RoHS report 10107700
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 10107700  | Hager

      Slika proizvoda 10107700

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 10107700  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 10107700

      Dihtung, set za prekidač/taster, R.1/R.3, prozirno

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)  | Hager

      Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,38 MB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina