Dihtung, set za utič/cent.ploču R1/R3 • 10107600 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker R.1
  • Dodatni proizvodi - Berker R.1
  • 10107600

Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, R.1/R3, prozirno

10107600

  • Preki­dači i utič­nice

Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, R.1/R3, prozirno 10107600

EAN
4011334366317
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Izlaz za utič­nicu 2 dostupni proizvodi
  • Slijepi poklopac 2 dostupni proizvodi
  • Centralna ploča za modul infor­ma­ci­onog svje­tlosnog signala 2 dostupni proizvodi
  • Kontrolni elemen­t/maska za preki­dače 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Izlaz za utič­nicu
  • Slijepi poklopac
  • Centralna ploča za modul infor­ma­ci­onog svje­tlosnog signala
  • Kontrolni elemen­t/maska za preki­dače
  • 47512089

    Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 47512045

    Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10092045

    Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.1/R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 10092089

    Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 11982045

    Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 11982089

    Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 11372035

    Centralna ploča za regulator brzine motora, R.1/R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 11372045

    Poklopac za okretni dimer, R.1/R.3, crna sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 11372079

    Centralna ploča za regulator brzine motora, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • 11372089

    Poklopac za okretni dimer, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    78,30 mm
  • Širina
    70,10 mm
  • Dubina
    21,40 mm
  • Pove­zani sistemi
    Berker R.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,88 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,30 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 10107600  | Hager

    Slika proizvoda 10107600

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)  | Hager

    Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

    PDF
    1,41 MB
    Slika Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)  | Hager

    Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24

    PDF
    1,22 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-28

    PDF
    295,65 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    513102 - Svjetlosni signal E14, jezgro
    513102
    Svjetlosni signal E14, jezgro
  • 2
    10092045 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.1/R.3, crna sjajna
    10092045
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.1/R.3, crna sjajna
  • 3
    10092089 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    10092089
    Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
  • 4
    11982045 - Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, crna sjajna
    11982045
    Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, crna sjajna
  • 5
    11982089 - Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
    11982089
    Centralna ploča za svjetlosni signal E14, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina