The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 10107100
    EAN
    4011334272854
    Pakovanje
    1 Komad

    Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 10107100

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno

    10107100

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Tipka 60 dostupni proizvodi
    • Izlaz za utič­nicu 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Tipka
    • Izlaz za utič­nicu
    • 16286086

      Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 14057009

      Tipka, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14157003

      Tipka, sa 5 simbola, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14157006

      Tipka, sa 5 simbola, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16206064

      Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14157004

      Tipka, sa 5 simbola, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      0,00 €  / *
    • 16246084

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 16246086

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16246089

      Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16286084

      Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16206049

      Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16286089

      Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 14177104

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.5, nehrđajući čelik

      0,00 €  / *
    • 14177103

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14177106

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14177109

      Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 14267004

      Tipka sa poljem za natpis, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      0,00 €  / *
    • 14267003

      Tipka sa poljem za natpis, K.5, aluminij, aluminij eloksiran

      0,00 €  / *
    • 14267006

      Tipka sa poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 14267009

      Tipka sa poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 47516084

      Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak

      0,00 €  / *
    • 47516089

      Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 47516086

      Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      77,90 mm
    • Širina
      70,60 mm
    • Dubina
      24,40 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107100
    PDF
    RoHS report 10107100
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 10107100  | Hager

      Slika proizvoda 10107100

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 10107100  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 10107100

      Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)  | Hager

      Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      336,87 kB
      Slika Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2021-02)  | Hager

      Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2021-02)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23

      PDF
      437,30 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina