Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.Classic, crna sjajna 10092035
EAN
4011334377139
Pakovanje
20 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 24 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina9,40 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemiBerker serija R.classic
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 10092035
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 10092035
Slijepi poklopac s centralnom pločom, R.Classic, crna sjajna
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Više dokumentacije