Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jama

Nadgradne i ugradne vodonepropusne izvedbe: četverougaoni ugradni WG UP IP44 program nudi mnoge IP44 funkcionalnosti za vanjsku upotrebu sa okvirima u tri boje i setovima za plombiranje. Berker W.1 idealno je rješenje za nadgradne instalacije. Zahvaljujući zaštitnoj klasi IP55, kućište, tipke i preklopni poklopci ovog programa namjenjenog za instalaciju u vlažnim prostorijama su otporni na vlagu, uključujući čak i direktne mlazove vode. Kućište također nudi dovoljno prostora za ožičenje, a sistem je posebno brz i jednostavan za montažu.

PŽ montaža IP44

Postoji neko­liko načina za imple­men­ta­ciju vodo­ot­porne insta­la­cije. Program preki­dača WG UP IP44 nudi širok raspon funk­cija, bezvre­menski kvadratni dizajn, okvire u tri boje i, uz pomoć odgo­va­ra­jućih setova za dihtung, klasu zaštite IP44.

NŽ montaža IP55

Berker W.1 čini sve vodo­ot­por­nim. Kući­šte, tipke i prek­lopni poklopci NŽ programa preki­dača za vlažne pros­to­rije sa zaštitnom klasom IP55 su otporni na vlagu. Čak ni mlazovi vode ne mogu našte­titi W.1. U kućištu ima dovoljno pros­tora za ožiče­nje, a kompletan sistem se brzo i jednos­tavno montira.