Mieux sur vos chantiers
que dans les océans

Avec la nouvelle gamme cubyko leaf, agissons ensemble pour la préservation de l'environnement. Produit avec au moins 27 % de plastiques collectés près des océans, cubyko leaf signe une étape importante dans l’engagement de Hager pour un développement plus durable.

 

appareillage étanche IP55 cubyko leaf de Hager en plastique recyclé

cubyko comme vous l'aimez,
en plus vertueux

Facilité d’installation et de mise en œuvre, robustesse et fiabilité, retrouvez dans cubyko leaf toutes les caractéristiques que vous appréciez de la gamme cubyko. 

cubyko leaf : en plastiques recyclés, installation et câblage faciles, IP55, IK07

Vos 5 références,
cubyko leaf

Appareillage mural étanche cubyko leaf de Hager, simple va-et-vient, IP55, complet saillie WNC001EC gris

Va-et-vient cubyko leaf, montage saillie gris

Appareillage mural étanche cubyko leaf de Hager, double va-et-vient lumineux, IP55, complet saillie WNC040EC gris

Double va-et-vient cubyko leaf, montage saillie gris

Appareillage mural étanche cubyko leaf de Hager, prise 2P+T, IP55, complet saillie WNC100EC gris

Prise de courant 2P+T cubyko leaf, montage saillie gris

Appareillage mural étanche cubyko leaf de Hager, simple va-et-vient lumineux, IP55, complet saillie WNC002EC gris

Va-et-vient lumineux cubyko leaf, montage saillie gris

Appareillage mural étanche cubyko leaf de Hager, bouton-poussoir à fermeture, IP55, complet saillie WNC020EC gris

Bouton-poussoir à fermeture, montage saillie ECO gris


Vers un développement
plus responsable

cubyko leaf, une nouvelle étape dans notre démarche E3

La démarche E3 décrit et organise nos actions engagées autour des piliers fondamentaux : éthique, employés et environnement. Sur le plan environnemental, le groupe Hager s’engage à réduire de 50 % ses émissions directes de CO² d’ici 2030, notamment par l’évolution de ses solutions pour intégrer des matériaux plus durables comme cubyko leaf.

Illustration de l'approche 3E (Employés, Ethique, Environnement) sur le développement durable par Hager Group, un homme et une femme , en tenue de chantier, sur des toits de panneaux photovoltaïques