Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16А/250В Q.1 47746089
Також доступно в
Колір виробу - Полярна білизна
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніОксамитовий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота120 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина50 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу25 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Положення для монтажу/підключенняВисокий
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами, Гачкове кріплення
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З круглим захисним заземлювальним штифтомНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Емність
-
Кільксть модулів2
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK02
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
-
Пов'язані системиQ.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 47746089
Розетка з з/к 2X цільна, пол.білизна, 16А/250В Q.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-05-04
PDF261,49 kB
Більше документації