Otomatik sigorta 3P 10kA C-125A 4.5M HLF399S
EAN
3250613230937
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Korumalı kutup sayısı3
-
Kutup sayısı3 P
-
kutup türü3 P
-
EğriC
Fonksiyonlar
-
Eş zamanlı anahtarlama N-nötrHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı4.5
Bağlanabilirlik
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıHizalanmış terminal
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarıHizalanmış terminal
Temel elektriksel özellikler
-
anma kısa devre kesme kapasitesi IEC60898-1'e göre Icn AC10 kA
-
Anma çalışma gerilimi Ue415 V
-
besleme gerilimi tipiAC
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi500 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi6000 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı125 A
-
IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC7.5 kA
-
AC termal işleminimum minimum/maksimumi eşik değeri1.13 / 1.45 In
-
manyetik düzenleme akımı5 / 10 In
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 40°C125 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 45°C122 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 50°C119 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 55°C115.7 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 60°C112 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 65°C109.1 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 70°C105.6 A
-
400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi4.5 kA
-
415 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi4.5 kA
-
Anma kısa devre kesme kapasitesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında10 kA
-
Anma kısa devre kesme kapasitesi Icn, IEC60898-1'e göre 400V AC altında10 kA
-
IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC75 %
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında10 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında10 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında10 kA
-
415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu10 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Değerlendirme akımı 30°C125 A
-
Derecelendirme akımı 35°C122 A
-
Değerlendirme akımı 40°C119 A
-
Değerlendirme akımı 45°C115.7 A
-
Değerlendirme akımı 50°C112 A
-
Derecelendirme akımı 55°C109.1 A
-
Değerlendirme akımı 60°C105.6 A
Akım düzeltme faktörleri
-
Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü0.95
-
Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü0.9
-
Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü0.85
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği70 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği90 mm
-
Kurulu ürünün genişliği80 mm
Frekans
-
Frekans50 ila 60 Hz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı34.93 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı12 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık4000
-
Mekanik operasyon sayısı20000
Kurulum, montaj
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipividalı
-
Sıkma torku3,5 ila 5Nm
-
Modüler cihazlar için üst ray klipsi tipiPlastik
-
Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipiplastik
-
Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipividalı
-
Modüler cihazlar için üstten çıkarılabilirlikEvet
-
Modüler cihazlar için alttan çıkarılabilirlik/sökülebilirlikEvet
Bağlantı
-
Bükülgen kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti1 / 50 mm²
-
Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti1 / 70 mm²
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo50mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo70mm²
-
Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti1 / 70 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı erişiminimum bağlantı kesiti1 / 50 mm²
-
Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti1 / 70 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti1 / 50 mm²
-
Bağlantı tipisıkma kompanzasyon sistemine sahip terminal
Standartlar
-
Standart metinEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi3
-
Enerji sınıfı sınırlaması I²t3
-
Rakım2000 m
-
Hava nem korumasıtüm iklimler için
sıcaklık
-
Kalibrasyonun sıcaklığı30 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF100 KBDeclaration
PDF454 KBDeclaration
PDF439 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF377 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com