Hager ström­stäl­lare & vägg­uttag

Strömställarfamiljen består av 15 olika serier som sträcker sig från klassik till nutida design. Dessutom har du möjlighet att välja mellan flera olika material. Vår design finns från elegant standard till manufaktur.

Serie S.1 - Hager Serie S.1 - Hager

Hager serie S.1 står för stan­dard. Denna serie uttrycker enkel­het, funk­tio­na­litet och tidlös­het.

Serie Utan­på­lig­gande - Hager Serie Utan­på­lig­gande - Hager

Hager utan­på­lig­gande vägg­uttag IP20 med pets­kydd. Finns i tre utfö­randen 2-vägs-, 4-vägs- och 6-vägs­ut­tag.

Serie B.3 - Hager Serie B.3 - Hager

Hager serie B.3 är ramar i äkta alumi­nium till­gäng­liga i många olika färger.

Serie B.7 - Hager Serie B.7 - Hager

Ramar i större dimen­sioner och olika typer av mate­rial ger din instal­la­tion ett distinkt utse­ende.

Serie Q.1 - Hager Serie Q.1 - Hager

Hager serie Q.1 en gång vidrörd, aldrig glömt. Du märker skill­naden vid första berö­ring. Tack vare sin speci­ella ytfi­nish har den en sammetslen känsla.

Serie Q.3 - Hager Serie Q.3 - Hager

Robust, det finns inget annat ord som beskriver hager serie Q.3 bättre. Mjuk och smidig men samti­digt mycket tålig och motstånds­kraftig mot repor.

Serie Q.7 - Hager Serie Q.7 - Hager

Ström­stäl­lare som flyter på väggen? Det är möjligt med Q.7 täck­ramar där en trans­pa­rent bas kombi­neras med plast eller äkta mate­rial.

Serie R.1 - Hager Serie R.1 - Hager

Sympa­tisk vid första anblick: R.1 kombi­nerar runda centrum­brickor med en mjuk ramkontur och rundade hörn. Detta ger den en klas­sisk men ändå modern look.

Serie R.3 - Hager Serie R.3 - Hager

Fyrkantig ram, runda centrum­brickor - R.3 foku­serar på kontraster De konse­kvent kantiga ramarna ger den ett extremt distinkt utse­ende.

Serie R.8 - Hager Serie R.8 - Hager

Med sin eleganta 3 mm tunna glas­p­latta är R.8 en av de mest slim­made ström­stäl­lar­sys­temen på mark­na­den.

Serie 1930 - Hager Serie 1930 - Hager

Serie 1930: En klas­sisk look med modern teknik.

Serie Glas - Hager Serie Glas - Hager

Den klas­siska designen och glasets trans­pa­rens hjälper dig att skapa en verk­ligt unik, tidlös och elegant inred­ning.

Serie R.Classic - Hager Serie R.Classic - Hager

Plast? Glas Alumi­nium? Rost­fritt stål Eller snarare ingen ram alls? Detta är möjligt med R.clas­sic-­se­rien

Serie TS - Hager Serie TS - Hager

Motsatser kombi­neras på ett harmo­niskt sätt: Designen på Hager TS-tryck­knappar är enkel och samti­digt extra­va­gant.