Hager strömställare & vägguttag
Strömställarfamiljen består av 15 olika serier som sträcker sig från klassik till nutida design. Dessutom har du möjlighet att välja mellan flera olika material. Vår design finns från elegant standard till manufaktur.
Serie S.1 - Hager Serie S.1 - Hager
Hager serie S.1 står för standard. Denna serie uttrycker enkelhet, funktionalitet och tidlöshet.
Serie Utanpåliggande - Hager Serie Utanpåliggande - Hager
Hager utanpåliggande vägguttag IP20 med petskydd. Finns i tre utföranden 2-vägs-, 4-vägs- och 6-vägsuttag.
Serie B.3 - Hager Serie B.3 - Hager
Hager serie B.3 är ramar i äkta aluminium tillgängliga i många olika färger.
Serie B.7 - Hager Serie B.7 - Hager
Ramar i större dimensioner och olika typer av material ger din installation ett distinkt utseende.
Serie Q.1 - Hager Serie Q.1 - Hager
Hager serie Q.1 en gång vidrörd, aldrig glömt. Du märker skillnaden vid första beröring. Tack vare sin speciella ytfinish har den en sammetslen känsla.
Serie Q.3 - Hager Serie Q.3 - Hager
Robust, det finns inget annat ord som beskriver hager serie Q.3 bättre. Mjuk och smidig men samtidigt mycket tålig och motståndskraftig mot repor.
Serie Q.7 - Hager Serie Q.7 - Hager
Strömställare som flyter på väggen? Det är möjligt med Q.7 täckramar där en transparent bas kombineras med plast eller äkta material.
Serie R.1 - Hager Serie R.1 - Hager
Sympatisk vid första anblick: R.1 kombinerar runda centrumbrickor med en mjuk ramkontur och rundade hörn. Detta ger den en klassisk men ändå modern look.
Serie R.3 - Hager Serie R.3 - Hager
Fyrkantig ram, runda centrumbrickor - R.3 fokuserar på kontraster De konsekvent kantiga ramarna ger den ett extremt distinkt utseende.
Serie R.8 - Hager Serie R.8 - Hager
Med sin eleganta 3 mm tunna glasplatta är R.8 en av de mest slimmade strömställarsystemen på marknaden.
Serie Glas - Hager Serie Glas - Hager
Den klassiska designen och glasets transparens hjälper dig att skapa en verkligt unik, tidlös och elegant inredning.
Serie R.Classic - Hager Serie R.Classic - Hager
Plast? Glas Aluminium? Rostfritt stål Eller snarare ingen ram alls? Detta är möjligt med R.classic-serien
Serie TS - Hager Serie TS - Hager
Motsatser kombineras på ett harmoniskt sätt: Designen på Hager TS-tryckknappar är enkel och samtidigt extravagant.