Kontaktorer, strömställare och signallampor
Med många varianter av signallampor och trycknappar, reläer, kontaktorer och och transformatorer, kan en mängd styr- och signalfunktioner implementeras i centralen. Led-lamporna har en lång livslängd och finns i 230-V och 12- till 48-V versioner.
Strömställare och signallampor i normutförande Strömställare och signallampor i normutförande
Man får man en mängd varianter av signallampor och trycknappar att välja mellan för din elcentral.
Impulsrelä och tillbehör Impulsrelä och tillbehör
För impulsstyrning upp till 16 A, AC1. AC och DC manöverspänning. Försedd med lägesindikering och handomkopplare.
Reläer, kontaktorer och tillbehör. Reläer, kontaktorer och tillbehör.
Reläer och kontaktorer från Hager täcker alla krav på dessa grundläggande funktioner av installationsteknik i kommersiella och funktionella byggnader.
Transformatorer, uttag och kompaktlampa Transformatorer, uttag och kompaktlampa
Skyddstransformatorer och ringledningstransformatorer med sekundärspänning 8-12-24 V.
Dimrar och belysningsstyrning Dimrar och belysningsstyrning
Effektiv styrning av belysningssystem. De ger inte bara mer komfort och säkerhet, utan spar även energi.
Trappautomater och tidreläer Trappautomater och tidreläer
Trappautomater och tidreläer finns som modulkomponent.
Tidur analogt - digitalt - KNX Tidur analogt - digitalt - KNX
Oavsett om det gäller analoga eller digitala - Hager tidur uppfyller alla krav på styrning.
Ljusrelä Ljusrelä
Hager ljusrelä och ljussensorer slår automatiskt på belysningen när skymningen faller.
Omkopplare, nyckelbrytare och tillbehör Omkopplare, nyckelbrytare och tillbehör
Omkopplare, omkopplare med nyckel och tillbehör i normutförande.