Induktans 500V, 63A SP937
EAN
3250615669377
E-nr.
5271503
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Installation, montering
-
Montering påDIN-skena
-
Nominellt åtdragningsmoment5 - 5 N
Kapacitet
-
Antal moduler4
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue500 - 500 V
Dimensioner
-
Höjd90 mm
-
Bredd70 mm
-
Djup64 mm
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-40 - 105 °C
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SP937
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF44,41 kB
Mer dokumentation