SL200809239010
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
Förutrustad medVägguttag + högtalaruttag
-
Höjd80 mm
-
Bredd20 mm
-
Djup48 mm
-
Längd130 mm
-
Tom uttagslådaNej
-
Märkström16 A
-
Märkspänning230 - 230 V
-
MaterialPlast
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
Kapslingsklass (IP)IP40
-
Slagtålighet IKIK07
-
Driftstemperatur5 - 60 °C
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SL200809239010
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Produktlicens
Produktlicens International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23
PDF48,54 kB