Dvärgbrytare med skruvanslutning 3-polig 4A med C-karakteristik 10kA NCN304
Dvärgbrytare 3-polig med skruvanslutning NCN304 (E-nr: 2106891) 4A, C-karakteristik med en bryförmåga på 10kA. Dvärgbrytare från Hager ger ett pålitligt och tryggt skydd av kablar och ledningar mot överlast och kortslutning. Främst är avsedd för bostäder och mindre kommersiella fastigheter. Finns med B, och C-karakteristik och väljs efter användningsområde. Tillbehör som hjälpkontakter, signalkontakter, shuntutlösare och underspänningsutlösare monteras utan verktyg på dvärgbrytaren.
EAN
3250614614880
E-nr.
2106891
Förp
4 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
-
Shuntutlösning 2 tillgängliga produkter
-
Underspänningsutlösare 2 tillgängliga produkter
-
Fassepareringsfunktioner 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 8 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström4 A
-
Nominell service brytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-215 kA
-
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn under 230 V AC enligt IEC 60898-110 kA
-
Högsta nominell kortslutningsbrytkapacitet Icu under 400 V AC IEC 60947-215 kA
-
Märkström -25°C4,88 A
-
Märkström -20°C4,80 A
-
Märkström -15°C4,73 A
-
Märkström -10°C4,65 A
-
Märkström -5°C4,58 A
-
Märkström 0°C4,50 A
-
Märkström 5°C4,42 A
-
Märkström 10°C4,34 A
-
Märkström 15°C4,26 A
-
Märkström 20°C4,17 A
-
Märkström 25°C4,09 A
-
Märkström 30°C4 A
-
Märkström 35°C3,90 A
-
Märkström 40°C3,79 A
-
Märkström 45°C3,69 A
-
Märkström 50°C3,58 A
-
Märkström 55°C3,46 A
-
Märkström 60°C3,34 A
-
Märkström 65°C3,22 A
-
Märkström 70°C3,10 A
Arkitektur
-
Antal poler3P
-
KurvaC
Kapacitet
-
Antal moduler3
Elektriska huvudattribut
-
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-110 kA
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning2,80 - 2,80 N
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning2,80 - 2,80 N
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue400 - 400 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment2,80 - 2,80 N
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
-
360 graders monteringsposition möjligJa
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Användningsförhållanden
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664/IEC 60947-22
-
Energibegränsningsklass I²t3
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström8,18 W
Uthållighet
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)4000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)20000
Anslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1 - 25 mm²
-
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare1 - 25 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35 mm²
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
Dimensioner
-
Höjd83 mm
-
Bredd52,50 mm
-
Djup70 mm
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild NCN304
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Tekniska sidor dvärgbrytare
PDF195,55 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-03-18
PDF812,89 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2024-03-18
PDF789,71 kB
Mer dokumentation