kallysto.art, Quadro x2, antracite WYR527

EAN
3250617022897
Quantidade
5 PCEs
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    10.5 mm
  • Comprimento
    160 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    160x89x10.5
  • Largura produto instalado
    89 mm
  • Largura
    11 mm
Capacidade
  • Número de postos
    2
  • Número de mecanismos na horizontal
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Antracite
  • Cor RAL
    RAL 7016 - Cinzento anthracite
  • Material
    policarbonato
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    vertical e horizontal
  • suitablefortiledwalls
    Sim
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA