The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
kallysto.pur, Quadro x1, encarnado
WYR115
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Altura produto instalado
9 mm
-
-
Dimensões (LLxllxaa)
80.5x80.5x9
-
Largura produto instalado
80.5 mm
-
Sentido de montagem
vertical e horizontal
-
suitablefortiledwalls
Sim
-
withtransparentlabelholder
Não
-
Índice de protecção IP
IP20
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA