The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Tecla dupla c/ visor, branco
WYA250
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de interface
Tecla dupla
-
Modo de fixação
Encastrada
-
com ou sem sinalizador
Com
-
Profundidade produto instalado
10.5 mm
-
Altura produto instalado
17 mm
-
-
Dimensões (LLxllxaa)
56.5x56.5x17
-
Largura produto instalado
56.5 mm
-
-
Cor RAL
RAL 9010 - Branco puro
-
-
Tipo de montagem
Encaixado
-
withtransparentlabelholder
Não
-
Aplicação
Interruptor/ Botão de pressão
-
Índice de protecção IP
IP20
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA