gallery 2M Interrup.chave, 2 pos, alum WXF615T

EAN
3250617198745
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
113,67 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    chave
  • Modo de fixação
    Encaixado
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    51.3 mm
  • Profundidade de montagem
    34 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Cor
    alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    Plástico + metal
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Ligação
  • Tipo de ligação
    Ligação a parafusos
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK02
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA