gallery RJ45 Cat.6a STP WXF228

EAN
3250617192286
Quantidade
5 PCEs
Grupo
22
13,50 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo
    STP
  • Modo de fixação
    Encastrada
Conectividade
  • saída
    com saída direita
Dimensões
  • Profundidade
    38 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Atenuação
  • transmissionloss
    3 dB
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
Cabo
  • Gama AWG
    AWG 26-22
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK02
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série
    gallery

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA