gallery 2M Tomada FR 2P+T WXF100

EAN
3250617191005
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
5,39 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    Tomada corrente
  • Tipo de pólos
    2P+T
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
Dimensões
  • Profundidade
    35.65 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1,5 / 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 2,5mm²
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Homologações
    NFC 61314
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA