The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
gallery 2M Interrup.bipolar 16A, branco
WXF015B
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de interface
Tecla simples
-
Modo de fixação
Encaixado
-
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Intensidade nominal
16 AX
-
-
Cor RAL
RAL 9010 - Branco puro
-
Tipo de tratamento da superficie
não-tratado
-
Tipo de ligação
Ligação rápida
-
withtransparentlabelholder
Não
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
07
-
Temperatura de funcionamento
-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-10…50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA