gallery 2M Espelho tom. FR 2P+T, preto WXD100N

EAN
3250617195423
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
2,21 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    17.2 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    night
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Equipamento
  • Janela de controlo/saída luminosa
    Não
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
  • Composição
    outro

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA