Detector movimento Systo KNX, alu WST502T

EAN
3250617098328
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
259,90 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Consumo do bus
    10 mA
Dimensões
  • Altura de instalação
    1.1 / 1.2 m
  • Dimensões (LLxllxaa)
    70,7x70,7x51,35
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Detecção
  • Ângulo de detecção
    180 °
  • Tipo de captor
    Detector movimento
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    matéria plástica
Gestão de iluminação
  • Intervalo de medida de luminosidade
    5 / 1000 Lux
Ligação
  • Tipo de ligação ao Bus
    bornes de ligação TG008
Equipamento
  • Nº de canais
    2
  • witheibbussystem
    Sim
Segurança
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA