systo 2M Obturador, alumínio WS689T

EAN
3250617146890
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
4,95 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    outro
Comandos e indicadores
  • com ou sem sinalizador
    Sem
Dimensões
  • Altura
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    policarbonato
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Software
  • Aplicação
    obturador
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • withimprint
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA