systo 1M Obturador, preto WS688N

EAN
3250617116886
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    outro
Comandos e indicadores
  • com ou sem sinalizador
    Sem
Dimensões
  • Altura
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    noir
  • Cor
    Preto
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Software
  • Aplicação
    obturador
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • withimprint
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA