systo 1M Saída de fio WS687

EAN
3250617086875
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
6,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade interna
    22 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Largura produto instalado
    22.5 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    1
  • Número de módulos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • withimprint
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA