systo Caixa ap. superf. 2x8M, alumínio WS686T

EAN
3250617146869
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
34,42 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    45 mm
  • Altura produto instalado
    165 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    235x165x45
  • Largura produto instalado
    235 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    16
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Cor
    alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Acessórios incluídos
  • Com quadro incluído
    Não
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificação
  • Composição
    outro

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA