systo Caixa ap. superf. tripla, alumínio WS683T

EAN
3250617146838
Quantidade
5 PCEs
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    80 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    222x80x40
  • Largura produto instalado
    80 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    6
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Cor
    alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Sentido de montagem
    vertical e horizontal
Acessórios incluídos
  • Com quadro incluído
    Não
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificação
  • Composição
    outro

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA